电源连接器 - SACC-MST-3PECON-PG11-M IFM - 1423739

电源连接器,4-芯,插头 直头 M12,T编码,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm,适用于最高12 A/60 V的直流,触点4主动接地式

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
  • 性能高:DC插拔式连接器,最大可适用于12 A和60 V DC
  • 通过专门的T编码可避免安装错误

关键商业数据

Orderkey 1423739
包装单位 1 STK
Sales key BF2CAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626352084
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈