网络电缆 - NBC-M8MSD/10,0-93B/R4AC - 1423714

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 10 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1423714
包装单位 1 STK
Sales key BF1BJI -
GTIN 4055626569277
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈