电源线 - SAC-4P-M12MSS/9,0-PUR/FSSPESH - 1423662

无可用图片

电源线,4-芯,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,S编码,与 孔式 直头 M12,S编码,电缆长度: 9 m,用于最高12 A/690 V的AC电流

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于12 A和690 V AC
  • 通过专门的S编码可避免安装错误
  • 屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1423662
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCP -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626353142
单件重量(不含包装) 1,336.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈