网络电缆 - NBC-FSDBP/0,25-937/R4AQ - 1420603

预制PROFINET电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG(7线制),黑色,M12插座式孔式连接器,板后/M16螺纹安装转RJ45连接器/IP20,长度:0.25 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1420603
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAB -
GTIN 4055626230931
单件重量(不含包装) 51.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈