总线电缆 - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - 1419135

EtherCAT®预制电缆,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),4芯M12孔式插座转一端自由出线,长度: 1 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 预装不同标准长度的电缆,可立即使用
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 密封的电缆侧,可达到最佳的密封紧密性
  • 电缆设计用于所有常见网络和现场总线
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
标志

关键商业数据

Orderkey 1419135
包装单位 1 STK
Sales key ABQCED -
目录页 页 385 (C_4_2015)
GTIN 4046356540582
单件重量(不含包装) 90.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈