总线电缆 - NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - 1418857

预制SERCOS III电缆,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),RAL 3020(红色),M12插头,SPEEDCON,4位,转RJ45插头/IP20,长度:7.5 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1418857
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJO -
GTIN 4055626152295
单件重量(不含包装) 689.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈