网络电缆 - NBC-MSD/11,5-939/MSD SCO SI - 1418848

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65,编码: D,与 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65,编码: D,电缆长度: 11.5 m,产品测试符合客户规定/轨道应用场合

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1418848
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJN -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626274478
单件重量(不含包装) 790.910 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈