传感器/执行器电缆 - SAC-3P-2,0-PUR/B P+F - 1418827

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,电缆长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1418827
包装单位 50 STK
Sales key BF1DLA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626151946
单件重量(不含包装) 85.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈