D-SUB插芯 - CUC-DSI-S1STZ-S/DSLKC2P15S - 1418757

D-SUB插芯,带15个信号触点和2个功率触点,带焊杯,直头,插头,通过3 mm钻孔连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 适用于各种应用场合的多种连接方式
  • 经过UL认证的插芯
  • 符合标准要求的针式连接器样式

关键商业数据

Orderkey 1418757
包装单位 10 STK
Sales key ABNADA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626150185
单件重量(不含包装) 16.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈