网络电缆 - NBC-FSBPX/0,5-94F/R4AC-10G - 1417828

网络电缆, 保护等级: IP67/IP20, 电缆长度: 0.5 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 电缆出口: 直头

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1417828
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAC -
GTIN 4055626126470
单件重量(不含包装) 59.960 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈