网络电缆 - NBC-MSX/ 2,8-94C/R4AC SCO - 1417813

网络电缆,Ethernet CAT5,8-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: X,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2.8 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1417813
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMJ -
GTIN 4055626126999
单件重量(不含包装) 180.072 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈