传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE - 1417698

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M8 卡接,电缆长度: 3 m,带冷压头

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1417698
包装单位 1 STK
Sales key BF1BBA -
目录页 页 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626123387
单件重量(不含包装) 42.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈