网络电缆 - NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - 1417092

无可用图片

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),M12孔式插座,板后/M16螺纹安装转RJ45插头/IP20,直连线,长度:0.14 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1417092
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAA -
GTIN 4055626077628
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈