RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1417016
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAA -
GTIN 4046356500548
单件重量(不含包装) 12.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈