电源线 - SAC-6P-MINMR/10,0-U20/MINFR - 1416849

电源线,6-芯,PVC,黄色,插头 弯头 7/8"-16UNF,A - 标准,与 孔式 弯头 7/8"-16UNF,A - 标准,电缆长度: 10 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆

关键商业数据

Orderkey 1416849
包装单位 1 STK
Sales key BF1FEA -
GTIN 4055626224138
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈