尾缆 - NBC-R4AC/2,1-94P/R4ACR - 1416420

尾缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 弯头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2.1 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1416420
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAR -
GTIN 4055626073521
单件重量(不含包装) 120.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈