传感器/执行器电缆 - SAC-8P-2,0-500/M12FR BR-SM - 1416366

传感器/执行器电缆,8-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 弯头 M12,A编码,电缆长度: 2 m,个性化标识

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件

关键商业数据

Orderkey 1416366
包装单位 1 STK
Sales key BF1CFA -
GTIN 4055626071732
单件重量(不含包装) 122.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈