网络电缆 - VS-BU/PN-IP20-93R-LI/2,0 - 1416281

PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(19线制),RAL 6018(黄绿色),RJ45/IP20插座用于Freenet系统,接4芯RJ45/IP20插头,直连线,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1416281
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAL -
目录页 页 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473514
单件重量(不含包装) 152.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈