网络电缆 - VS-OE-PPC/ME-93R-LI/5,0 - 1416270

预制PROFINET电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG柔性绞线(19线制),RAL 6018(黄绿色),电缆游离端接带推挽式金属外壳的RJ45插头/IP67,直连线,长度:5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1416270
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
目录页 页 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473477
单件重量(不含包装) 375.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈