网络电缆 - VS-PPC/PL-M12MS-93R-LI/5,0 - 1416261

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR,绿色RAL 6018,插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,与 插头 直头 M12 / IP67,电缆长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1416261
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJN -
目录页 页 311 (PC_2011)
GTIN 4046356473446
单件重量(不含包装) 323.850 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈