网络电缆 - VS-BU/PN-IP20-93C-LI/2,0 - 1416227

PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,可使用AWG 22拖链(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45插座/IP20,采用Freenet连接技术,4芯,转RJ45插头/IP20,直连线,长度2m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1416227
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAL -
目录页 页 308 (PC_2011)
GTIN 4046356474801
单件重量(不含包装) 157.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈