传感器/执行器电缆 - SAC-5P-M12MS/5,0-810/M12FS-3L - 1416226

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码,与 3个LED,电缆长度: 5 m,用于机械手和电缆拖链

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 灵活:电缆可承受较高程度的扭转和弯曲
  • 电缆具备防焊渣保护,是用于车身修理厂的可靠解决方案
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

关键商业数据

Orderkey 1416226
包装单位 1 STK
Sales key BF1CDA -
GTIN 4055626066578
单件重量(不含包装) 298.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈