网络电缆 - VS-OE-PPC/PL-93C-LI/5,0 - 1416222

PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,可使用AWG 22拖链(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45插头/IP67推挽式塑料外壳转一端自由出线,直连线,长度5m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1416222
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
目录页 页 309 (PC_2011)
GTIN 4046356474788
单件重量(不含包装) 503.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈