传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-V - 1415928

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,电缆长度: 10 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带压敏电阻作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

关键商业数据

Orderkey 1415928
包装单位 1 STK
Sales key BF1DCA -
目录页 页 237 (C_2_2017)
GTIN 4055626054933
单件重量(不含包装) 363.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈