传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MR/3,0-PVC/M 8FR - 1415541

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12,A编码,与 孔式 弯头 M8,电缆长度: 3 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件

关键商业数据

Orderkey 1415541
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
目录页 页 196 (C_2_2017)
GTIN 4055626049250
单件重量(不含包装) 77.352 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈