传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR-2L - 1415521

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 弯头 M12,A编码,与 2个LED,电缆长度: 0.3 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

关键商业数据

Orderkey 1415521
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
目录页 页 196 (C_2_2017)
GTIN 4055626048963
单件重量(不含包装) 28.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈