网络电缆 - VS-IP67-IP20-94F-LI/5,0 - 1415490

预制以太网电缆,CAT6,屏蔽,4对,AWG 26绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP67,灰色,转RJ45插头/IP20,直连线,长度5m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1415490
包装单位 1 STK
Sales key ABNDAJ -
目录页 页 208 (PC_2009)
GTIN 4046356474917
单件重量(不含包装) 254.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈