传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS/0,3-PUR/B-1L-Z 180FR - 1415450

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管 (180°),电缆长度: 0.3 m

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
标志

关键商业数据

Orderkey 1415450
包装单位 1 STK
Sales key BF1DLA -
GTIN 4055626046556
单件重量(不含包装) 39.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈