针式插座 - SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL-L180 - 1415338

针式插座,电源,5-芯,孔式, 直头, M12,L编码,板后安装,M16 x 1.5,焊针

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 对于紧凑型设备:可在有限空间内传输极高的功率
  • 经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
  • 垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封

关键商业数据

Orderkey 1415338
包装单位 20 STK
Sales key ABQEAD -
最小订货量 20 STK
GTIN 4055626055794
单件重量(不含包装) 18.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈