外壳 - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - 1414975

HEAVYCON ADVANCE B16型插头外壳,带不锈钢紧固螺钉(内六角螺钉),耐盐水铝材,高74 mm,1x M25螺纹,垂直出线,不带涂层,电导密封(电磁兼容)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1414975
包装单位 1 STK
Sales key BF7APH -
目录页 页 607 (C_2_2017)
GTIN 4055626035925
单件重量(不含包装) 264.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈