电源线 - SAC-6P-M12MSM/10,0-PVC PE - 1414963

电源线,6-芯,PVC,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,M编码,与 端自由出线,电缆长度: 10 m,用于最高 8 A / 690 V 交流电

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于8 A和630 V AC
  • 采用特殊M编码,可防止插错

关键商业数据

Orderkey 1414963
包装单位 1 STK
Sales key BF1CGP -
GTIN 4055626035901
单件重量(不含包装) 1,702.350 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈