电源线 - SAC-5P-10,0-PUR/M12FRK PE SH - 1414818

电源线,5-芯,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 弯头 M12,编码: K,与 端自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高16 A/690 V的直流

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于16 A和690 V AC
  • 采用特殊K编码,可防止插错
  • 屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1414818
包装单位 1 STK
Sales key BF1CDQ -
目录页 页 292 (C_2_2019)
GTIN 4055626034515
单件重量(不含包装) 1,992.760 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈