穿板式安装 - QPD W 4PE1,5 M25 0,5 BK - 1414736

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 4+PE,0.5 mm² ... 1.5 mm²,690 V,17.5 A,黑色,不带QUICKON螺母,安装螺纹: M25,单线 (焊接),1.5 mm²,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

关键商业数据

Orderkey 1414736
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACA -
目录页 页 477 (C_2_2019)
GTIN 4055626033518
单件重量(不含包装) 79.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈