电缆密封 - HC-B-GM5X8,5-M40-ET-AL - 1414649

EVO金属电缆密封件,带卡口式连接;M40尺寸,适用于电缆直径8.5 mm的5条绞线

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1414649
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAF -
目录页 页 660 (C_2_2019)
GTIN 4055626031019
单件重量(不含包装) 127.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈