传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-I20/M12FS - 1414526

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1414526
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
GTIN 4055626151434
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈