导线连接器 - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

电缆连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4位,无卤素,屏蔽,快速免剥线连接,外壳材料:锌模压铸,镀镍,电缆外径为5 mm ... 9.7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1414416
包装单位 1 STK
Sales key BF6EBN -
目录页 页 343 (C_2_2019)
GTIN 4055626026725
单件重量(不含包装) 61.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈