RJ45连接器 - CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:10 - 1414407

RJ45连接器, 保护等级: IP67, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: PA, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 24- 27, 电缆出口: 直头, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1414407
包装单位 10 STK
Sales key ABNDAG -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626028286
单件重量(不含包装) 16.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈