控制柜穿板式连接器 - CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE - 1414393

控制柜穿板式连接器,M12,8芯,A编码转RJ45插座,输入和输出夹角呈90°,IP65/67

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 紧凑的结构设计
  • 1 Gbps
  • IP65/67
  • UL
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1414393
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAA -
目录页 页 348 (C_2_2019)
GTIN 4055626166773
单件重量(不含包装) 26.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈