微型直通式接线端子 - MBKKB 2,5 BU - 1414077

微型直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 固定式桥接件和测试插座在两层可以都可以插入
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配
标志

关键商业数据

Orderkey 1414077
包装单位 50 STK
Sales key BE1264 -
目录页 页 530 (C_1_2017)
GTIN 4017918021320
单件重量(不含包装) 10.379 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈