总线电缆 - SAC-5P-M12MS/22-92X/M12FSSHOD - 1413937

总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-芯,FRNC 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 22 m,户外应用,带高级钢螺圈

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了1.4404型不锈钢,因此所有暴露在外的金属部分均可抗腐蚀
  • 始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C to +105°C的温度
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1413937
包装单位 1 STK
Sales key BF1CKD -
GTIN 4055626012407
单件重量(不含包装) 1,437.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈