FO尾缆 - FOC-ST:A-LC:A-GZ04/1 - 1413831

预制光缆,紧套光缆,多模玻璃光纤62.5/125 µm,OM1,插头:B-FOC (ST)/LC duplex,防护等级:IP20,安装在行线槽或控制柜内

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 多模插接电缆,室内敷设
  • 适用于连接分配器系统和终端设备
  • 所有组件均满足UL 94,V0
  • 2.8 mm单元件,由无卤素的阻燃材料制成
  • 在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
  • 卓越的机械和光学属性
  • 满足光学和机械工业标准
  • 采用UPC抛光的连接器,可达到最佳的衰减值
  • 插入损耗 ≤ 0.5 dB
  • 回波损耗 ≥ 35 dB
  • 综合性测试,根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
  • 温度波动测试符合IEC 61300-2-1标准
  • 振动测试符合IEC 61300-2-1标准
  • 电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5

关键商业数据

Orderkey 1413831
包装单位 1 STK
Sales key ABNACF -
目录页 页 415 (C_2_2019)
GTIN 4055626009681
单件重量(不含包装) 36.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈