网络电缆 - VS-M12FSBP-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413683

预制以太网电缆,屏蔽,4对, AWG26 适用于电缆托链(19 线制),RAL 5021(海蓝),M12孔式插座,板后/M16螺纹安装在 RJ45 插头/IP67 推/挽塑料外壳上,直连线,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1413683
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAJ -
目录页 页 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475877
单件重量(不含包装) 163.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈