传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1413114
包装单位 1 STK
Sales key BF1DAA -
目录页 页 234 (C_2_2019)
GTIN 4046356994941
单件重量(不含包装) 114.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈