端板 - D-MBK 3/5 BU - 1413104

端板, 长度: 28 mm, 宽度: 2.5 mm, 高度: 30.2 mm, 颜色: 蓝色

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1413104
包装单位 50 STK
Sales key BE1Z1X -
最小订货量 50 STK
目录页 页 522 (CL1_2011)
GTIN 4017918021184
单件重量(不含包装) 1.970 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈