微型直通式接线端子 - MBK 3/E-Z - 1413036

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 分组隔片、绝缘板和测试插座是对这些附件的有效补充
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配
标志

关键商业数据

Orderkey 1413036
包装单位 50 STK
Sales key BE1261 -
目录页 页 517 (CL1_2011)
GTIN 4017918021115
单件重量(不含包装) 4.407 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈