网络电缆 - VS-IP20-IP20-94C-LI/2,0 - 1412859

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG 26 可用于电缆拖链(19芯),,RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP20至RJ45 插头/IP20,直连线,长度 2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1412859
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAI -
目录页 页 302 (PC_2011)
GTIN 4046356475693
单件重量(不含包装) 138.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈