外壳 - HC-STA-B16-HLFD-1TTP16-EL-AL - 1412723

插头外壳 B16, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 高度: 60 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 1x Pg16, 标准

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1412723
包装单位 1 STK
Sales key BF7APB -
目录页 页 624 (C_2_2019)
GTIN 4055626059976
单件重量(不含包装) 202.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈