网络电缆 - VS-M12FSBP-PPC/PL-94B-LI/5,0 - 1412590

预制以太网电缆,屏蔽,4对, AWG26柔性绞线(7芯),RAL 5021(海蓝),M12孔式插座,板后/M16螺纹安装转RJ45插头/IP67 推/挽式金属外壳,直连线,长度:5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1412590
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAJ -
目录页 页 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356475594
单件重量(不含包装) 296.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈