网络电缆 - NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR - 1412402

VARAN预制电缆,屏蔽,柔性,黑色,M12弯头插座,SPEEDCON,6芯转RJ45插头/IP20,QUICKON,长度:0.5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1412402
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAB -
GTIN 4046356962407
单件重量(不含包装) 69.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈