网络电缆 - NBC-FSBPXS/2,0-94F/R4AC-10G - 1412316

网络电缆, 保护等级: IP67/IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 电缆出口: 直头

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1412316
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAC -
GTIN 4046356953771
单件重量(不含包装) 128.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈